Șurub excentric de fixare Hexagon alamă 04436-12
- Se poate utiliza direct pe mese de mașini
- Optim pentru sarcini de tensionare diverse
- Tensionare delicată cu materialele
- Compact
- Stabil
Unitatea de vânzare
32,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
Hexagon
Varianta 2
cu piuliță canelată în T
Materialul
corpului de bază
alamă
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
N=Slot T
12
Accesorii NLM
04521-10-0815
D
M8
Forța de strângere
kN
3,6
H
4,8
H1
15,5
H2
6,5
L
28
S1
(Cursa de prindere)
1
SW
21
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temperat.
Alamă hexagonală.
Alamă hexagonală.
Version
temperat la 10.9 și lustruit.
Note
Șuruburile excentrice de fixare cu hexagon și piuliță cu fantă în T pot fi utilizate direct pe masa utilajului sau în plăci cu fantă în T. Elementul este susținut în mod permanent în fanta în formă de T cu ajutorul unui șurub de fixare. Pentru a evita urmele de pe partea inferioară a fantei în formă de T, se recomandă utilizarea unor suporturi subțiri.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.