{"product":{"productId":"agid.3039","price":31.12,"name":"Șuruburi excentrice de fixare cu hexagon și piuliță în T"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel călit și temperat.
Alamă hexagonală.
Alamă hexagonală.
Version
temperat la 10.9 și lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel călit și temperat.
Alamă hexagonală.
Alamă hexagonală.
Version
temperat la 10.9 și lustruit.
Note
Șuruburile excentrice de fixare cu hexagon și piuliță cu fantă în T pot fi utilizate direct pe masa utilajului sau în plăci cu fantă în T. Elementul este susținut în mod permanent în fanta în formă de T cu ajutorul unui șurub de fixare. Pentru a evita urmele de pe partea inferioară a fantei în formă de T, se recomandă utilizarea unor suporturi subțiri.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.