text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub excentric de fixare
Varianta 1
Hexagon
Varianta 2
cu piuliță canelată în T
Materialul corpului de bază
alamă
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
N=Slot T
20
Accesorii NLM
04521-10-1630
D
M16
Forța de strângere kN
27
H
12,7
H1
32
H2
12
L
39
S1 (Cursa de prindere)
2,5
SW
30
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit și temperat.
Alamă hexagonală.
Version
temperat la 10.9 și lustruit.
Note
Șuruburile excentrice de fixare cu hexagon și piuliță cu fantă în T pot fi utilizate direct pe masa utilajului sau în plăci cu fantă în T. Elementul este susținut în mod permanent în fanta în formă de T cu ajutorul unui șurub de fixare. Pentru a evita urmele de pe partea inferioară a fantei în formă de T, se recomandă utilizarea unor suporturi subțiri.
On request
Șuruburi excentrice de înlocuire.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought