Spiral cam screw mild steel 04433-1020
- Stabil
- Compact
- Ușor de montat
- Cu efect de tragere în jos
Unitatea de vânzare
22,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Spiral cam screw
Main
material
mild steel
D=Thread
M10
L=thread length
20
A
6,5
A1
11,1
A2
9,4
Clamping
force
kN
4
D1
max.
22,2
H
7
S1
(travel)
1,7
SW
6
Tightening
torque
max. Nm
30
UNSPSC Code
31162800
X
8,3
Z
9,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Carcasă întărită (56 ±1 HRC) și galvanizată albastru.
Clasa de forță 8.8.
Clasa de forță 8.8.
Note
Șuruburi excentrice spiralate, robuste și compacte, care permit fixarea tensionarea prin tragere în jos pe o mare varietate de forme de piese de lucru.
Assembly
Efectuați una sau mai multe găuri filetate la distanța X sau Z propusă față de piesa de prelucrat. Înșurubați șurubul de strângere la înălțimea necesară și așezați-l cu partea plană orientată spre piesa de prelucrat. Introduceți piesa de prelucrat și strângeți șurubul de fixare prin priza hexagonală. Tensiunea se realizează cu aproximativ 1/3 dintr-o revoluție. Orificiul filetat trebuie lubrifiat în mod regulat.
Mișcarea de rotație în timpul fixării trebuie efectuată întotdeauna în direcția opritoarelor pentru a preveni rotirea piesei de prelucrat de la opritoare.
Mișcarea de rotație în timpul fixării trebuie efectuată întotdeauna în direcția opritoarelor pentru a preveni rotirea piesei de prelucrat de la opritoare.
On request
Șuruburi excentrice spiralate cu filet pe stânga.
Drawing reference
1) Fixarea foilor subțiri
2) Prinderea pieselor rotunde
2) Prinderea pieselor rotunde
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.