text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Chock clamp
Form
B
Main material
brass
D=Thread
M2,5X8
B
9,5
B1
3,8
Clamping force kN
0,9
Clamping travel
0,15
H
6
H1
3,6
L
9,5
Tightening torque max. Nm
0,56
UNSPSC Code
31162800
Version
with blunt edge
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Disc de prindere din oțel sau alamă.
Version
Oțel întărit.
Note
Design cu economie de spațiu deosebită.
Fără margini interferente în urma tensionării laterale.
Efect de tragere în jos.
Drawing reference
1) Piesă de prelucrat
2) Dispozitiv de fixare
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought