text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Cam levers

Intrări / Pagină
18 Products
  • Intrări / Pagină
    18 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Pârghii excentrice de la norelem

       

    O pârghie excentrică este un element de construcție mecanic utilizat în diverse aplicații. Pârghia este utilizată pentru prinderea rapidă și fără cuplu a pieselor de prelucrat. Pârghia permite ca procesele de fixare și reglare să fie efectuate cu același nivel de siguranță.

        

    Prezentare generală

        

    Ce este o pârghie excentrică?

      

    O pârghie excentrică este o piesă standard flexibilă care permite prinderea fără cuplu. Pârghia se introduce printr-un filet. Excentricul de prindere permite prinderea și desprinderea rapidă. Cu puțin timp înainte de a ajunge la punctul de prindere, pârghia excentrică are un raport bun între forța de strângere/forța pârghiei și are un efect de autoblocare.

    Pârghia este alcătuită din mai multe componente care, împreună, îi determină funcția.

    Cele mai importante componente ale unei pârghii excentrice sunt:

    • Maneta
    • Discul de presiune
    • Axul de pivotare
    • Și, în funcție de tipul de filet, un șurub tip știft

    Brațul pârghiei sau alte părți structurale ale unei pârghii excentrice pot fi realizate din diverse materiale, inclusiv metale precum aluminiul, oțelul inoxidabil și oțelul sau materiale plastice precum poliamida.

        

    Domeniile de utilizare ale unei pârghii excentrice

    Pârghiile excentrice sunt un element esențial în lumea mecanicii și a construcției de mașini datorită versatilității și eficienței lor. Acestea sunt utilizate într-o varietate de aplicații, inclusiv în construcția de mașini, industria auto și în multe alte domenii. Pârghia excentrică este utilizată ori de câte ori elementele de construcție trebuie să fie prinse, tensionate sau fixate la mașini, dispozitive sau aparate.

    Modul de funcționare este simplu. Pârghia este fixată la nivelul elementului de construcție prin intermediul axului de pivotare. Atunci când maneta este acționată, discul de presiune strânge și fixează piesa. Utilizarea specifică a pârghiilor excentrice poate varia în funcție de aplicație. Acest lucru le face extrem de versatile și utile în multe sisteme mecanice.

        

    Modul de funcționare al unei pârghii excentrice

    Modul de funcționare al unei pârghii excentrice este conceput astfel încât să permită fixarea rapidă și sigură a elementelor de construcție. Secvența de funcționare de bază poate fi descrisă după cum urmează:

    În poziția de repaus, pârghia de prindere excentrică se află într-o poziție stabilă, fără să fie exercitată vreo tensiune sau forță asupra elementului de construcție care urmează să fie fixat. Atunci când pârghia este acționată, excentricul este pus în rotație. Datorită dispunerii sale excentrice, excentricul începe să execute o mișcare circulară în jurului centrului de rotație. În timpul procesului de strângere, rotația excentricului este transformată într-o forță liniară sau alternativă. Această forță este transferată apoi către elementul de construcție care urmează să fie prins, fixându-l sigur în poziție.

    Excentricul realizează un raport deosebit de eficient între forța de strângere și forța pârghiei cu puțin timp înainte de a ajunge la punctul de prindere. În acest stadiu, excentricul de prindere are un efect de autoblocare, ceea ce asigură o fixare stabilă și sigură.

    O trăsătură caracteristică a pârghiei de prindere excentrice este posibilitatea de reglare individuală a poziției de prindere. Acest lucru este posibil, de obicei, printr-un filet fin, care permite găsirea poziției optime de prindere pentru manetă.

    Datorită acestui mod de funcționare, pârghia de prindere excentrică oferă o soluție precisă și ușor de utilizat pentru procese rapide de fixare și strângere în diverse domenii de utilizare.

       

    Avantajele utilizării pârghiilor excentrice

    Utilizarea pârghiilor excentrice oferă numeroase avantaje, printre care se numără operarea rapidă și eficientă, controlul precis al forței de strângere, efectul de autoblocare și pozițiile de prindere personalizate.

       

    Avantajele individuale în detaliu:

    • Operarea rapidă și eficientă: pârghiile excentrice permit o operare rapidă și eficientă. Datorită funcției excentrice, prinderea și desprinderea pot fi realizate rapid, ceea ce economisește timp.
    • Controlul precis al forței de strângere: designul permite un control precis al forței de strângere aplicate elementului de construcție. Acest lucru este deosebit de important în aplicațiile care necesită o ajustare precisă.
    • Domenii de utilizare versatile: pârghiile excentrice sunt utilizate pe scară largă în diverse domenii, inclusiv în construcția de mașini, industria auto, prelucrarea lemnului, tehnologia medicală și altele.
    • Efect de autoblocare: pârghiile excentrice au adesea un efect de autoblocare cu puțin timp înainte de a ajunge la punctul de prindere. Acest lucru asigură o fixare stabilă a elementului de construcție.
    • Poziție de prindere personalizată: multe pârghii de prindere excentrice oferă posibilități de reglare a poziției de prindere. Poziția optimă a manetei poate fi adaptată individual cu ajutorul unor filete fine sau al altor mecanisme.
    • Design cu economie de spațiu: designul compact permite utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.
    • Manipulare ușoară: operarea nu necesită, în general, unelte complexe sau mijloace auxiliare suplimentare. O simplă șurubelniță este adesea suficientă pentru reglarea poziției de prindere.
    • Prevenirea deteriorării piesei de prelucrat: controlul precis al forței de strângere și efectul de autoblocare reduc la minimum riscul de deteriorare sau distrugere a piesei de prelucrat.

    Combinația acestor avantaje face ca pârghiile excentrice să fie o componentă importantă în industrie.

        

    Pârghii excentrice de la norelem

      

    norelem oferă o gamă largă de pârghii excentrice în diferite variante pentru a satisface cerințele diferitelor aplicații.

    De exemplu, selecția dimensiunilor filetului permite o adaptare precisă în funcție de cerințele individuale. Pârghiile excentrice clasice au o dimensiune a filetului de M6 sau M8. Cu toate acestea, dimensiunile disponibile includ pârghii excentrice de la M3 la M10. Selecția produselor poate fi filtrată pe pagina de prezentare generală în funcție de dimensiunile filetului.

    Diferitele variante de pârghii excentrice

    Pe lângă dimensiunile filetului, pârghiile pot fi diferențiate și în funcție de alte criterii.

    Pârghiile excentrice norelem se caracterizează prin diferite variante. Pe lângă diferitele materiale pentru corpul de bază, cum ar fi aluminiul, oțelul inoxidabil și poliamida, pârghia este disponibilă și în oțel. Gama include, de asemenea, o varietate de opțiuni de culoare, inclusiv roșu rubin RAL 3003, negru și roșu trafic RAL 3020. Pârghiile excentrice norelem sunt extrem de adaptabile, cu diferite tipuri de filet (filet exterior sau interior) și posibilitatea de reglare individuală.

       

    Pârghiile excentrice cu filet interior pot fi montate pe filet exterior. Pârghia este compusă dintr-o manetă, un disc de presiune, un ax de pivotare și o șaibă din oțel. Pârghiile cu filet interior sunt disponibile în dimensiunile de filet M3, M4, M5, M6, M8 și M10. Pârghia excentrică poate fi achiziționată în culorile roșu rubin, roșu trafic și negru și este disponibilă cu aspect de oțel.

    Ein Bild, das Werkzeug enthält.<br><br>Automatisch generierte Beschreibung mit mittlerer Zuverlässigkeit

       

    Aici ajungeți la selecția de pârghii excentrice cu filet interior.

       

    Pârghia excentrică cu filet exterior poate fi montată pe elemente de construcție cu filet interior. Are același design ca și pârghia excentrică cu filet interior, dar pârghia cu filet exterior are și un șurub tip știft. Pârghia este disponibilă în culorile roșu rubin, roșu trafic, negru și cu aspect de oțel. Dimensiunile filetului sunt M3, M4, M5, M6, M8 și M10.

    Ein Bild, das Hartwaren, Werkzeug enthält.<br><br>Automatisch generierte Beschreibung

          

    Aici ajungeți la selecția de pârghii excentrice cu filet exterior.

        

    Gama norelem

    La norelem, nu obțineți doar pârghii excentrice de înaltă calitate, ci și o multitudine de avantaje. Gama norelem se caracterizează prin cea mai înaltă calitate. Calitatea se reflectă în durabilitatea produselor.

    În plus, norelem oferă un serviciu excelent pentru clienți și termene de livrare rapide. Posibilitatea de adaptare individuală și selecția largă de produse fac din această companie alegerea ideală pentru cerințele dumneavoastră.

    Echipa experimentată este întotdeauna disponibilă pentru a vă răspunde la întrebări și pentru a vă sprijini în alegerea pârghiei excentrice potrivite.

       

    Contactați-ne astăzi și descoperiți lumea pârghiilor excentrice norelem.