{"product":{"productId":"agid.15281","price":2254,"name":"Clemă cu 5 axe pentru caneluri T"},"currency":"EUR"}
Material
Plăci de bază și fălci din oțel călit.
Șine de susținere din oțel.
Fălci de prindere din oțel special.
Pivot de prindere din oțel pentru scule.
Șine de susținere din oțel.
Fălci de prindere din oțel special.
Pivot de prindere din oțel pentru scule.
Version
Plăcile de bază și fălcile sunt brunate.
Șine de susținere călite, fără tratament.
Fălci de prindere decapate.
Pin de prindere călit, fără tratament.
Șine de susținere călite, fără tratament.
Fălci de prindere decapate.
Pin de prindere călit, fără tratament.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Plăci de bază și fălci din oțel călit.
Șine de susținere din oțel.
Fălci de prindere din oțel special.
Pivot de prindere din oțel pentru scule.
Șine de susținere din oțel.
Fălci de prindere din oțel special.
Pivot de prindere din oțel pentru scule.
Version
Plăcile de bază și fălcile sunt brunate.
Șine de susținere călite, fără tratament.
Fălci de prindere decapate.
Pin de prindere călit, fără tratament.
Șine de susținere călite, fără tratament.
Fălci de prindere decapate.
Pin de prindere călit, fără tratament.
Note
Clemă cu 5 axe pentru montajul pe mesele mașinilor cu caneluri în T. Sistemul de prindere permite prelucrarea pe 5 fețe, fără margini de interferență la o adâncime de prindere de numai 8 mm. Cu acest sistem de prindere, sunt posibile lățimi de tensionare de 22 - 236 mm și pot fi
extinse aleatoriu, prin arborii de extensie 41065, disponibili opțional. Prin montarea unui ax de avans direct sub suportul piesei de prelucrat, asupra piesei de prelucrat acționează o forță de tensionare de până la 42 kN, care nu se pierde prin încovoiere. Utilizarea pinilor de tensionare cu tăiș inelar de 4 mm, asigură o tensionare pozitivă, fără pre-marcare.
Pentru fixarea clemei pe mesele canelate, se recomandă setul de fixare 41085.
Setul de cleme include cât 1 arbore de extensie cu L = 60 mm și L = 120 mm.
* Înălțimea de tensionare poate fi extinsă cu înălțări de adaptor 41020 și 41030.
extinse aleatoriu, prin arborii de extensie 41065, disponibili opțional. Prin montarea unui ax de avans direct sub suportul piesei de prelucrat, asupra piesei de prelucrat acționează o forță de tensionare de până la 42 kN, care nu se pierde prin încovoiere. Utilizarea pinilor de tensionare cu tăiș inelar de 4 mm, asigură o tensionare pozitivă, fără pre-marcare.
Pentru fixarea clemei pe mesele canelate, se recomandă setul de fixare 41085.
Setul de cleme include cât 1 arbore de extensie cu L = 60 mm și L = 120 mm.
* Înălțimea de tensionare poate fi extinsă cu înălțări de adaptor 41020 și 41030.
Accessory
Set de opritoare 41070
set de fixare 41085
set de fixare 41085
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.