text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Note
Clemă cu 5 axe pentru montajul pe plăci de grilă. Sistemul de prindere permite prelucrarea pe 5 fețe, fără margini de interferență la o adâncime de prindere de numai 8 mm. Cu acest sistem de prindere, sunt posibile lățimi de tensionare de 22 - 236 mm și pot fi extinse aleatoriu, prin arborii de extensie 41065, disponibili opțional.
Prin montarea unui ax de avans direct sub suportul piesei de prelucrat, asupra piesei de prelucrat acționează o forță de tensionare de până la 42 kN, care nu se pierde prin încovoiere. Utilizarea pinilor de tensionare cu tăiș inelar de 4 mm, asigură
o tensionare pozitivă, fără pre-marcare.
Pentru fixarea clemei pe plăcile perforate cu orificiu, se recomandă șuruburile de montare 07533.
Setul de cleme include cât 1 arbore de extensie cu L = 60 mm și L = 120 mm.

* Înălțimea de tensionare poate fi extinsă cu înălțări de adaptor 41020 și 41030.
Accessory
Set de opritoare 41070
șuruburi de fixare 07533
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem