text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Plăcile de bază prezintă posibilități de conectare variate. Cu canelurile de potrivire de pe partea inferioară se poate ajusta direct pe masa mașinii prin intermediul pietrelor de culisă. O fixare prin intermediul găurilor de grilaj 12F7 pentru distanța grilajului de 50 mm este de asemenea posibilă. La tocul lateral se pot utiliza gheare de prindere sau dispozitive de prindere separate. De asemenea placa de bază este potrivită pentru toate sistemele de prindere uzuale cu punct zero cu dimensiunea pasului 52/96/200 mm.
O altă posibilitate de aliniere este orificiul central integrat. Aici se ajustează central prin bolțuri centrale specifice pe masa mașinii.
Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Alte informații despre produs se pot găsi în manualul de utilizare.
On request
alte dimensiuni.
Applications
Adecvat pentru mesele cu caneluri în T, elemente de bază cu orificii pentru grilă și sisteme de prindere cu punct zero.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem