Falcă de prindere cu trepte Oțel pentru unelte 41410-0902
- Strângerea pieselor de lucru pre-prelucrate și rectificate
- Strângerea semifabricatelor
Unitatea de vânzare
231,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
cu trepte
Varianta 2
Suprafață de prindere și știfturi netede
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
B=lățime
90
H=înălțime
35
S=Rezistență
13
Număr de
știfturi
6
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Clemele de fixare Kombi sunt utilizate pentru fixarea sigură fără pre-ștanțare, de exemplu, pentru piese brute, prelucrări grele, piese turnate etc., precum și pentru fixarea prin tragere a suprafețelor pieselor de prelucrat și rectificate în prealabil.
Material
Oțel.
Version
Fălci de prindere întărite, strălucitoare.
Știfturi de prindere întărite, lustruite.
Suprafață de prindere acoperită cu carbură de tungsten.
Laser cântar etichetat.
Știfturi de prindere întărite, lustruite.
Suprafață de prindere acoperită cu carbură de tungsten.
Laser cântar etichetat.
Note
Alte informații despre produs se pot găsi în manualul de utilizare.
Applications
Strângere prin formă fără preștanțare.
Pentru suprafețe ale pieselor prelucrate în prealabil și șlefuite.
Pentru suprafețe ale pieselor prelucrate în prealabil și șlefuite.
Drawing reference
1) Suprafața de prindere acoperită cu carbură
Accessory
Șuruburi Torx M6x10
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.