text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Clemele de fixare Kombi sunt utilizate pentru fixarea sigură fără pre-ștanțare, de exemplu, pentru piese brute, prelucrări grele, piese turnate etc., precum și pentru fixarea prin tragere a suprafețelor pieselor de prelucrat și rectificate în prealabil.
Material
Oțel.
Version
Fălci de prindere întărite, strălucitoare.
Știfturi de prindere întărite, lustruite.
Suprafață de prindere acoperită cu carbură de tungsten.
Laser cântar etichetat.
Note
Alte informații despre produs se pot găsi în manualul de utilizare.
Applications
Strângere prin formă fără preștanțare.
Pentru suprafețe ale pieselor prelucrate în prealabil și șlefuite.
Drawing reference
1) Suprafața de prindere acoperită cu carbură
Accessory
Șuruburi Torx M6x10
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem