text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
cu pini
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
B=lățime
90
H=înălțime
35
S=Rezistență
8,5
Număr de știfturi
6
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Clemele de fixare cu știfturi sunt utilizate pentru o prindere sigură, fără pre-ștanțare, de exemplu, pentru semifabricate, prelucrări grele, piese turnate etc.
Material
Oțel.
Version
Fălci de prindere întărite, strălucitoare.
Știfturi de prindere întărite, lustruite.
Laser cântar etichetat.
Note
Alte informații despre produs se pot găsi în manualul de utilizare.
Applications
Strângere prin formă fără preștanțare.
Accessory
Șuruburi Torx M6x10
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem