text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Clemele de fixare cu știfturi sunt utilizate pentru o prindere sigură, fără pre-ștanțare, de exemplu, pentru semifabricate, prelucrări grele, piese turnate etc.
Material
Oțel.
Version
Fălci de prindere întărite, strălucitoare.
Știfturi de prindere întărite, lustruite.
Laser cântar etichetat.
Note
Alte informații despre produs se pot găsi în manualul de utilizare.
Applications
Strângere prin formă fără preștanțare.
Accessory
Șuruburi Torx M6x10
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem