text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
cu pini
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
B=lățime
125
H=înălțime
35
S=Rezistență
8,5
Număr de știfturi
8
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
The jaw plates with pins are used for positive clamping without pre-forming; e.g. on blanks, castings and for roughing out.
Material
Steel.
Version
Hardened, bright jaw plates.
Hardened, black-oxidised jaw pins.
Laser marked scale.
Note
Additional product information can be found in the operating instructions.
Applications
Positive clamping without pre-forming.
Accessory
Torx screws M6x10
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought