text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu 5 axe
Varianta 1
Model neted
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Materialul componentei
oțel pentru unelte
B=lățime
125
D2= orificiu de montare
16H6
D= orificiu de montare
25H7
E= distanța dintre găuri
96
G1=filet
M12
G2=filet
M10
H1=înălțime
200
H=înălțimea de prindere
180
L=lungime
630
Accesorii NLM
07533-12065
Distanța de prindere poate fi extinsă
28-528
Forța de tracțiune max. kN
vezi diagrama
H2
53
H3
5,5
H4
18
H5
6
H6
11
L1
200
L2
450
UNSPSC Code
31162901
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Clema cu 5 axe se caracterizează prin stabilitate ridicată, flexibilitate și utilizare facilă. Clema cu 5 axe KIPPflexX poate fi utilizată ca un element de strângere cu efect de coborâre sau ca o clemă pentru piese brute. Atunci când este utilizată funcția de tragere în jos, piesa de prelucrat poate fi fixată cu o precizie a repetabilității de ±0,01 mm. O înălțime de fixare a piesei de lucru de 155/180 mm permite o accesibilitate foarte bună în timpul prelucrării. Lățimea de fixare este prestabilită cu ajutorul unei manivele, ceea ce reduce timpul de pregătire. În plus, geometriile închise și insensibilitatea asociată la murdărie reduc la minimum timpii necesari pentru mentenanță și reparații.
Material
Oțel.
Version
Placa de prindere și suportul piesei de prelucrat călite.
Note
Alte informații despre produs se pot găsi în manualul de utilizare.
Method of operation
Reglare rapidă prin manivelă.
Advantages
Utilizați ca întinzător centric cu funcție de tragere sau menghină.
Reglarea ușoară și fără trepte a deschiderii cu ajutorul unei manivele.
Înălțime optimă de prindere pentru prelucrarea pe 5 axe.
Opțiuni de conectare versatile la mesele utilajului.
Scope of delivery
În funcție de lungimile plăcii de prindere, a se vedea instrucțiunile de utilizare.
On request
diverse piese de schimb, deschideri mai mari.
Applications
Adecvat pentru mesele cu caneluri în T, sisteme de prindere cu orificii pentru grilă și punct zero.
Dimensiune 282,84 mm pentru dispunerea dialogală pe sistemele de prindere cu punct zero, cu dimensiunea pasului 52/96/200 mm.
Tolerances
Pentru repetabilitatea adâncimii de prindere >5 mm cu funcția de tragere în jos ±0,01.
Accessory
Plăci de prindere 41405
Fălci de prindere cu știfturi 41410
Fălci de prindere combinație netedă/pini 41410
Fălci de prindere cu adaos de prelucrare 41320
Bare de susținere 41345
Arbori de prelungire 41355
Set de prindere rotund 41350
Set de oprire 41370
Șurub de prindere 42208-140250516, 42208-240250516
Set de prindere 41375
Blocuri glisante 03240-1814x20
Șuruburi de fixare 07533-12065
Șuruburi cu capse 07160-12X60
Cheie dinamometrică 96662-01-01
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem