{"product":{"productId":"agid.22810","price":3375.25,"name":"Fălci de prindere cu 5 axe netede"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
Placa de bază și suportul piesei de prelucrat călite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Clema cu 5 axe se caracterizează prin stabilitate ridicată, flexibilitate și utilizare facilă. Clema cu 5 axe KIPPflexX poate fi utilizată ca o clemă de tragere în jos sau ca o clemă pentru piese brute. Atunci când este utilizată funcția de tragere în jos, piesa de prelucrat poate fi fixată cu o precizie a repetabilității de ±0,01 mm. O înălțime de fixare a piesei de lucru de 155/180 mm permite o accesibilitate foarte bună în timpul prelucrării. Lățimea de fixare este prestabilită cu ajutorul unei manivele manuale, ceea ce reduce timpul de pregătire. În plus, geometriile închise și insensibilitatea asociată la murdărie reduc la minimum timpii necesari pentru mentenanță și reparații.
Material
Oțel.
Version
Placa de bază și suportul piesei de prelucrat călite.
Note
Alte informații despre produs se pot găsi în manualul de utilizare.
Method of operation
Reglare rapidă prin manivelă manuală.
Advantages
Utilizați ca întinzător centric cu funcție de tragere sau menghină.
Reglarea ușoară și fără trepte a deschiderii cu ajutorul unei manivele.
Înălțime optimă de prindere pentru prelucrarea pe 5 axe.
Opțiuni de conectare versatile la mesele utilajului.
Reglarea ușoară și fără trepte a deschiderii cu ajutorul unei manivele.
Înălțime optimă de prindere pentru prelucrarea pe 5 axe.
Opțiuni de conectare versatile la mesele utilajului.
Scope of delivery
În funcție de lungimile plăcii de bază, a se vedea instrucțiunile de utilizare.
On request
diverse piese de schimb, deschideri mai mari.
Applications
Adecvat pentru mesele cu caneluri în T, sisteme de prindere cu orificii pentru grilă și punct zero.
Dimensiune 282,84 mm pentru dispunerea dialogală pe sistemele de prindere cu punct zero, cu dimensiunea pasului 52/96/200 mm.
Dimensiune 282,84 mm pentru dispunerea dialogală pe sistemele de prindere cu punct zero, cu dimensiunea pasului 52/96/200 mm.
Tolerances
Pentru repetabilitatea adâncimii de prindere >5 mm cu funcția de tragere în jos ±0,01.
Accessory
Plăci de bază 41405
Fălci de prindere cu știfturi 41410
Fălci de prindere combinație netedă/pini 41410
Fălci de prindere cu adaos de prelucrare 41320
Bare de susținere 41345
Arbori de prelungire 41355
Set de prindere rotund 41350
Set de oprire 41370
Șurub de prindere 42208-140250516, 42208-240250516
Set de prindere 41375
Blocuri glisante 03240-1814x20
Șuruburi de fixare 07533-12065
Șuruburi cu capse 07160-12X60
Cheie dinamometrică 96662-01-01
Fălci de prindere cu știfturi 41410
Fălci de prindere combinație netedă/pini 41410
Fălci de prindere cu adaos de prelucrare 41320
Bare de susținere 41345
Arbori de prelungire 41355
Set de prindere rotund 41350
Set de oprire 41370
Șurub de prindere 42208-140250516, 42208-240250516
Set de prindere 41375
Blocuri glisante 03240-1814x20
Șuruburi de fixare 07533-12065
Șuruburi cu capse 07160-12X60
Cheie dinamometrică 96662-01-01
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.