{"product":{"productId":"agid.18255","price":203.7,"name":"Set de cleme de prindere"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Set de cleme de prindere_forma A
de la
203,70 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Set de cleme de prindere_forma B
de la
249,71 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note
Forma A
41375-0012
gheare de strângere pentru M12, șurub cu cap hexagonal M12x55 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere.
41375-0016
gheare de strângere pentru M16, șurub cu cap hexagonal M16x60 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere.
Forma B
41375-1412
gheare de strângere pentru M12, șurub cu cap hexagonal M12x55 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere,
piuliță pentru caneluri T, dimensiune canelură 14, bloc de ghidare caneluri, șurub cu cap cilindric M6x12.
41375-1816
gheare de strângere pentru M16, șurub cu cap hexagonal M16x60 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere,
piuliță pentru caneluri T, dimensiune canelură 18, bloc de ghidare caneluri, șurub cu cap cilindric M6x12.
41375-0012
gheare de strângere pentru M12, șurub cu cap hexagonal M12x55 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere.
41375-0016
gheare de strângere pentru M16, șurub cu cap hexagonal M16x60 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere.
Forma B
41375-1412
gheare de strângere pentru M12, șurub cu cap hexagonal M12x55 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere,
piuliță pentru caneluri T, dimensiune canelură 14, bloc de ghidare caneluri, șurub cu cap cilindric M6x12.
41375-1816
gheare de strângere pentru M16, șurub cu cap hexagonal M16x60 clasa de rezistență 12.9, șaibe pentru dispozitive de prindere,
piuliță pentru caneluri T, dimensiune canelură 18, bloc de ghidare caneluri, șurub cu cap cilindric M6x12.