Falcă de prindere moale oțel 41194-15-2703
- Prelucrabil individual
Unitatea de vânzare
86,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
moale
Varianta 2
Set
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
31
D=Diametru
M10
H=înălțime
48
L=lungime
95
B1
7,94
D1
17
D2
11
H1
3,8
H2
3
H3
34
L1
44,4
L2
25,3
L3
12,68
UNSPSC Code
27112100
VPE
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Seturi formate din 3 sau 4 bacuri de prindere.
Fălcile de prindere moi pot fi prelucrate flexibil pentru a genera propriile contururi și diametre de prindere.
Fălcile de prindere moi pot fi prelucrate flexibil pentru a genera propriile contururi și diametre de prindere.
Material
Oțel.
Version
moale.
Note
Setul de fălci de prindere format din 3 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194 staționare cu 3 fălci.
Setul de fălci de prindere format din 4 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194-10 staționare cu 4 fălci.
Setul de fălci de prindere format din 4 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194-10 staționare cu 4 fălci.
Advantages
Clemele moi de fixare pot fi prelucrate pe ambele părți de fixare și montate în mod reversibil.
Accessory
41194 Mandrină staționară cu 3 fălci
41194-10 Mandrină staționară cu 4 fălci
41194-10 Mandrină staționară cu 4 fălci
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.