text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Seturi formate din 3 sau 4 bacuri de prindere.

Fălcile de prindere moi pot fi prelucrate flexibil pentru a genera propriile contururi și diametre de prindere.
Material
Oțel.
Version
moale.
Note
Setul de fălci de prindere format din 3 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194 staționare cu 3 fălci.
Setul de fălci de prindere format din 4 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194-10 staționare cu 4 fălci.
Advantages
Clemele moi de fixare pot fi prelucrate pe ambele părți de fixare și montate în mod reversibil.
Accessory
41194 Mandrină staționară cu 3 fălci
41194-10 Mandrină staționară cu 4 fălci
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem