text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
moale
Varianta 2
Set
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
37
D=Diametru
M12
H=înălțime
48
L=lungime
110
B1
12,7
D1
19
D2
13
H1
4,2
H2
3
H3
34
L1
54
L2
28
L3
19,03
UNSPSC Code
27112100
VPE
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Seturi formate din 3 sau 4 bacuri de prindere.

Fălcile de prindere moi pot fi prelucrate flexibil pentru a genera propriile contururi și diametre de prindere.
Material
Oțel.
Version
moale.
Note
Setul de fălci de prindere format din 3 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194 staționare cu 3 fălci.
Setul de fălci de prindere format din 4 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194-10 staționare cu 4 fălci.
Advantages
Clemele moi de fixare pot fi prelucrate pe ambele părți de fixare și montate în mod reversibil.
Accessory
41194 Mandrină staționară cu 3 fălci
41194-10 Mandrină staționară cu 4 fălci
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem