{"product":{"productId":"agid.21856","price":376.05,"name":"Placă de bază pentru întinzător centric, forma A"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Placa de bază permite întinderea clemelor centrice (65 - 80 - 125) pe sistem grilă M12/12F7 cu distanță între rețele de 50 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.