Bloc de testare SOLIDStamp oțel întărit 41222-99
Unitatea de vânzare
92,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de testare
Varianta 1
SOLIDStamp
Varianta 2
pentru fălci de embosare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
UNSPSC Code
23161514
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
Product description
Uzura fălcilor de embosare poate fi verificată cu ajutorul blocurilor de testare.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Pasul 1: Poziționați glisiera de poziționare și glisiera de poziționare la o distanță de aprox. 15 mm.
Pasul 2: Introduceți blocurile de testare (1) cu marcajul „l/r” (cu canelurile suplimentare) pe partea stângă și pe partea dreaptă a fălcilor de embosare, astfel încât acestea să fie aliniate la nivel cu muchia exterioară.
Pasul 3: Apropiați fălcile de embosare cu ajutorul șurubului zimțat (pentru reglaj fin) până când blocurile de testare sunt strânse manual.
Pasul 4: Introduceți blocul de testare (2) cu marcajul „m” între danturi.
- Dacă blocul de testare nu intră între danturile fălcilor de embosare, totul este în regulă.
- Dacă blocul de testare intră între danturile blocurilor de testare, acestea trebuie prelucrate din nou sau înlocuite.
Fălcile de embosare mai pot fi prelucrate ulterior până la o grosime de 11,5 mm (măsurată la dintele cel mai înalt). Aceasta corespunde unui număr de 6 prelucrări ulterioare.
Dacă un dinte este rupt, numărul prelucrărilor ulterioare posibile se reduce.
Pasul 2: Introduceți blocurile de testare (1) cu marcajul „l/r” (cu canelurile suplimentare) pe partea stângă și pe partea dreaptă a fălcilor de embosare, astfel încât acestea să fie aliniate la nivel cu muchia exterioară.
Pasul 3: Apropiați fălcile de embosare cu ajutorul șurubului zimțat (pentru reglaj fin) până când blocurile de testare sunt strânse manual.
Pasul 4: Introduceți blocul de testare (2) cu marcajul „m” între danturi.
- Dacă blocul de testare nu intră între danturile fălcilor de embosare, totul este în regulă.
- Dacă blocul de testare intră între danturile blocurilor de testare, acestea trebuie prelucrate din nou sau înlocuite.
Fălcile de embosare mai pot fi prelucrate ulterior până la o grosime de 11,5 mm (măsurată la dintele cel mai înalt). Aceasta corespunde unui număr de 6 prelucrări ulterioare.
Dacă un dinte este rupt, numărul prelucrărilor ulterioare posibile se reduce.
Accessory
41219 Stație de embosare SOLIDStamp.
41220 Fălci de embosare SOLIDStamp.
41221 Dispozitiv de marcare a centrului SOLIDStamp.
41220 Fălci de embosare SOLIDStamp.
41221 Dispozitiv de marcare a centrului SOLIDStamp.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.