{"product":{"productId":"agid.27851","price":156.98,"name":"Clema cu pană"},"currency":"EUR"}
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel de cementare.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, fosfatate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cleme cu pană, formă A, suprafețe de prindere netede
de la
156,98 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Clemă cu pană, suprafețe de prindere canelate
de la
199,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Clemă cu pană, forma C, cu treaptă
de la
205,28 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Clemă cu pană, formă D, cu toleranță de prelucrare
de la
163,01 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme cu pană, formă E, cu pini de prindere
de la
235,75 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Clemele cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului său de funcționare.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
După preferință, clemele cu pană în legătură cu șinele de prindere se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare.
Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge clemele cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
După preferință, clemele cu pană în legătură cu șinele de prindere se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare.
Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge clemele cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel de cementare.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, fosfatate.
Note
Cele două orificii de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi utilizate pentru a monta șine de sprijin suplimentare pentru a optimiza adâncimea de prindere a piesei de prelucrat.
Scope of delivery
Clemă cu pană.
Șurub de fixare.
Șurub de fixare.
Drawing reference
Forma A: suprafețe de prindere netede
Forma B: suprafețe de prindere canelate
Forma C: cu treaptă
Forma D: cu rezervă de prelucrare
Forma E: cu pini de prindere
Forma B: suprafețe de prindere canelate
Forma C: cu treaptă
Forma D: cu rezervă de prelucrare
Forma E: cu pini de prindere