{"product":{"productId":"agid.27879","price":205.28,"name":"Cleme cu pană cu fălci de fixare, pentru sistem de prindere multiplă"},"currency":"EUR"}
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel de cementare.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, fosfatate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Cleme cu pană cu fălci de fixare, pentru sistem de prindere multiplă, formă A, suprafețe de prindere netede
de la
205,28 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme cu pană cu fălci de fixare, pentru sistem de prindere multiplă, formă B, suprafețe de prindere canelate
de la
254,15 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme cu pană cu fălci de fixare, pentru sistem de prindere multiplă, formă C, cu treaptă
de la
254,15 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme cu pană cu fălci de fixare, pentru sistem de prindere multiplă, formă D, cu toleranță de prelucrare
de la
217,35 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Cleme cu pană cu fălci de fixare, pentru sistem de prindere multiplă, formă E, cu pini de prindere
de la
278,30 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Clemele cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului său de funcționare. Prin suprafețele penei se ating forțe de strângere mari. Prin rotirea șurubului de prindere, segmentul de prindere se mișcă în afară și apasă piesa de prelucrat pe fălcile de fixare fixe.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge clemele cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge clemele cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm.
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel de cementare.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, fosfatate.
Note
Aceste cleme cu pană pot fi utilizate numai în combinație cu șina de fixare 41500 pentru fixare multiplă.
Găurile laterale de montare sunt utilizate pentru a fixa dispozitivele de oprire destinate pieselor de lucru.
Cele două găuri de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi folosite pentru a monta șine de susținere suplimentare pentru a optimiza adâncimea de fixare a pieselor de lucru.
Găurile laterale de montare sunt utilizate pentru a fixa dispozitivele de oprire destinate pieselor de lucru.
Cele două găuri de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi folosite pentru a monta șine de susținere suplimentare pentru a optimiza adâncimea de fixare a pieselor de lucru.
Advantages
Prin scala laterală a șinei de prindere și a fălcii fixe, se poate garanta o repetabilitate foarte mare a fixării.
Scope of delivery
Clemă cu pană.
Șuruburi de fixare.
Elemente canelate.
Șuruburi de fixare.
Elemente canelate.
Drawing reference
Forma A: suprafețe de prindere netede
Forma B: suprafețe de prindere canelate
Forma C: cu treaptă
Forma D: cu rezervă de prelucrare
Forma E: cu pini de prindere
Forma B: suprafețe de prindere canelate
Forma C: cu treaptă
Forma D: cu rezervă de prelucrare
Forma E: cu pini de prindere