{"product":{"productId":"agid.27856","price":235.75,"name":"Clemă cu pană din oțel, forma E, cu pini de prindere"},"currency":"EUR"}
- Potrivit pentru strângeri multiple
- Pentru forțe de strângere mari
- Se utilizează flexibil
- Este posibilă compensarea toleranței datorită orificiului alungit
Descriere
Product description
Clemele cu pană sunt adecvate pentru prinderi multiple prin intermediul principiului său de funcționare.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
După preferință, clemele cu pană în legătură cu șinele de prindere se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare.
Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge clemele cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
După preferință, clemele cu pană în legătură cu șinele de prindere se pot utiliza într-un orificiu filetat sau într-o fantă T pentru tensionare.
Prin rotirea șurubului de strângere ambele segmente de strângere se mișcă în exterior și apasă piesele de prelucrat pe fălcile opritor ale dispozitivului de prelucrare.
Prin orificiul alungit adaptat în pana dublă se pot împinge clemele cu pană, respectiv se pot compensa toleranțe.
Cale de deplasare: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Pană dublă și segmente de prindere din oțel de cementare.
Version
Pană dublă și segmente de prindere călite, fosfatate.
Note
Cele două orificii de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi utilizate pentru a monta șine de sprijin suplimentare pentru a optimiza adâncimea de prindere a piesei de prelucrat.
Scope of delivery
Clemă cu pană.
Șurub de fixare.
Șurub de fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.