text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit (HRC 55 ±2).
Note
Puteți alege între trei versiuni diferite de fălci fixe:
- Versiunea netedă, forma A, pentru piesele de lucru preuzinate.
- Versiunea canelată forma B pentru semifabricate.
- Fălcile de prindere în trepte formează un C pentru prinderea cu muchie de prindere mică.
Găurile laterale de montare sunt utilizate pentru a fixa dispozitivele de oprire destinate pieselor de lucru. Cele două găuri de înșurubare de pe suprafețele de prindere pot fi folosite pentru a monta șine suplimentare de susținere pentru a optimiza adâncimea de prindere a pieselor de lucru.
Technical Data
Trebuie respectate forța maximă de strângere și cuplul de strângere ale lățimii sistemului respectiv din familiile de produse 41510, 41510-10 și 41510-20.
Application
Fălcile fixe DS sunt poziționate în conformitate cu situația de prindere pe șinele de prindere.
Prin intermediu danturii este realizată prin strângerea
șuruburilor de fixare o conexiune pozitivă conform formei.
Fălcile fixe cu două șuruburi de fixare sunt utilizate preferabil la o prelucrare cu forțe de prelucrare mai mari.
Advantages
Prin scala laterală de pe șinele de prindere și fălcile fixe, se pot regla cu precizie pozițiile opritoarelor fixe.
Scope of delivery
Falcă fixă DS.
Șurub de fixare.
Cursor pentru canale de camă.

Descoperiți gama de produse norelem