text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bandă de conectare
Varianta 1
pentru sistemele de fixare la punctul zero
Formă
B
Tipul de formă
De 2 ori
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
oxidat
Materialul componentei
alamă
B
60
H
55
H1
35
L
72,6
SW
14
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Bandă de conectare cu aerisire rapidă. Banda de conectare poate fi montată pe stațiile de prindere UNILOCK. Racordurile pneumatice rapide sunt poziționate în sus prin banda de conectare. Astfel, acestea nu sunt acoperite de cuiburi de așchii.
Aerisirea rapidă din spate prin banda de conectare permite operațiuni fără murdărire la stația de prindere.
Material
Aluminiu.
Version
oxidat.
Advantages
- Bandă de conectare cu aerisire rapidă.
- Nu există cuiburi de așchii la racordurile pneumatice rapide.
- Emulsia este evacuată în spate prin aerisirea rapidă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought