text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu.
Note
Cuplajul pentru paleți pentru modulul de prindere UNILOCK EGM 110-75 servește drept interfață între paletul de prindere și modulul de prindere într-un sistem de automatizare a roboților. Designul compact al cuplajului pentru paleți permite încărcarea paleților extrem de aproape de masa utilajului.

Cuplajul pentru paleți este retras din modulul de prindere de pe robot prin intermediul șurubului de fixare UNILOCK. Un știft cilindric situat în partea frontală a cuplajului pentru paleți împiedică rotația în jurul axei longitudinale centrale.
Assembly
La montarea cuplajului paletului pe palet, trebuie respectat cuplul maxim al șuruburilor de fixare.
Cuplu de strângere pentru șuruburile de fixare DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Advantages
- Design compact.
- Greutate ușoară.
- Poziţionare prin conuri scurte.
Scope of delivery
- 1x cuplaj de paleți cu șuruburi de tensionare.
- 4x șuruburi de fixare DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accessory
Modul de prindere UNILOCK EGM 110-75 (42780-40).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem