text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Elementele de înălțare pentru module pot fi montate pe modulele de strângere UNILOCK cu ajutorul a două interfețe de schimb cu punct zero. Montarea este posibilă cu o distanță de 200 mm între centrele a două module de strângere. Elementele de înălțare pentru module permit ca dispozitivele sau piesele de lucru să fie schimbate în sala mașinilor, rapid și cu precizie repetată. Sistemele de prindere oferă acces optim pentru prelucrarea pieselor datorită interfețelor de schimbare ridicate sau înclinate. În plus, utilizarea elementelor de înălțare pentru module asigură o aliniere centrată în sala mașinilor.
Prelucrarea pe mai multe laturi este posibilă prin poziționarea orientată a poziției de prindere.
Material
Corp de bază, din oțel pentru scule.
Modul de prindere din oțel călit.
Version
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și șlefuite.
Note
Forțele mari de strângere sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Chiar și în cazul unei scăderi a presiunii sau al unor fluctuații în ceea ce privește alimentarea cu aer comprimat, forța completă de tragere este menținută.

În mod standard, toate modulele de fixare sunt prevăzute cu o funcție turbo. Un impuls scurt de aer la racordul de aer ”Turbo” mărește semnificativ forța normală de retracție obținută de arcuri. Acest lucru face ca modulele de fixare să fie ideale pentru prelucrări grele.

Se recomandă utilizarea funcției turbo pentru o forță maximă de tragere.

Următoarele forțe de fixare sunt posibile cu bolțurile de pretensionare UNILOCK, împreună cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de strângere (M10) 35.000 N
- Forța de strângere (M12) 50.000 N
- Forța de strângere (M16) 75.000 N
Forța de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762 - 12.9.

Bolțurile de pretensionare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în modulul de strângere.

O dimensiune consistentă a știftului de prindere pentru toate modulele de prindere și compatibilitatea cu sistemul modular de prindere cu 5 axe 80 garantează o gamă largă de aplicații posibile.
Technical Data
- Forță de tragere cu turbo de 25 kN.
- Presiune sistem: 6 bar, aer lubrifiat.
- Repetabilitate ≤0,005 mm.
- Conexiune opțională pentru curățarea aerului.
Temperature range
+5 °C până la +60 °C.
Advantages
- Funcție turbo, standard.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
- Poziționare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de echipare.
Drawing reference
1) Filet de montare pentru veriga pentru sarcini pentru echilibrarea distribuției greutății la pivotare
2) Racord de aer G1/8, funcție turbo
3) Racord de aer G1/8, deschis
Accessory
Șurub de prindere 42208
Șurub de protecție pentru modulele de prindere 42796
Capac pentru modulele de prindere 42796
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem