text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Paletă de schimb
Varianta 1
pentru sistemele de fixare la punctul zero
Formă
B
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
199
H=înălțime
25
L=lungime
399
L1
200
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu de înaltă rezistență.
Note
Paleții interschimbabili sunt potriviți în special pentru schimbarea rapidă a dispozitivelor de pe plăcile de prindere cu punct zero.
Șlefuit pe ambele părți, distanța standard de 200 mm între axele șuruburilor de prindere. Complet cu șuruburi de prindere și mânere.
On request
Alte distanțe între centre și dimensiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought