text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu de înaltă rezistență.
Note
Paleții interschimbabili sunt potriviți în special pentru schimbarea rapidă a dispozitivelor de pe plăcile de prindere cu punct zero.
Șlefuit pe ambele părți, distanța standard de 200 mm între axele șuruburilor de prindere. Complet cu șuruburi de prindere și mânere.
On request
Alte distanțe între centre și dimensiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem