{"product":{"productId":"agid.21151","price":1727.3,"name":"Dimensiune sistem modul de bază UNILOCK CU 5 axe 138 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele de bază cu 5 axe UNILOCK cu dimensiunea sistemului 138 sunt potrivite pentru fixarea pieselor de lucru mari și grele. Piesele de prelucrat pot fi introduse direct în modulul de bază cu ajutorul șurubului de fixare sau cu ajutorul adaptorului de reducție. Modulele de bază sunt fixate cu șuruburi pe plăcile de bază corespunzătoare sau direct pe masa utilajului. Poziționarea flexibilă este posibilă. Prin îmbinarea a două module, față în față, se poate obține și utiliza un modul dublu de fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.