{"product":{"productId":"agid.21152","price":703.8,"name":"Placă de bază UNILOCK CU 5 axe pentru tensiune universală Dimensiune sistem 138 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Note
Plăcile de bază UNILOCK pot fi adaptate direct la mesele utilajelor cu caneluri în formă de T sau sisteme de matrice pentru găuri. Datorită designului lor variabil, aceste plăci de bază pot fi poziționate în mod flexibil pe masa utilajului. Acest lucru înseamnă că orice poziție de pe masa utilajului poate fi prevăzută cu plăci de bază.
Datorită designului robust, aceste înălțimi sunt ideale ca element de bază pentru piesele de lucru mari și grele.
Datorită designului robust, aceste înălțimi sunt ideale ca element de bază pentru piesele de lucru mari și grele.
On request
Alte variante de execuție.
Drawing reference
1) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912, M12
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.