Modul de prindere pentru asamblare pe 5 axe UNILOCK Oțel ameliorabil oxidat 42217-0501
- Pentru creșterea înălțimii modulelor de bază și extensiilor suplimentare
- Ideal pentru tensionarea pieselor de prelucrat mici
- Repetabilitate foarte mare
- Cu siguranță anti-rotire
- Suprafețe funcționale călite și șlefuite
Unitatea de vânzare
533,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Modul de prindere pentru asamblare pe 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Formă
B
Tipul de formă
cu siguranță anti-rotire
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
oxidat
D=Diametru
50
H=înălțime
50
Cuplu de
strângere
max. Nm
10
Dimensiune
Sistemske velikosti 50MM
Forța de tragere
kN
10
SW
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corpul bazei din oțel tratat termic.
Fălci de prindere din oțel călit.
Fălci de prindere din oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele adiționale UNILOCK cu 5 axe sunt utilizate pentru a crește înălțimea modulelor de bază și a extensiilor adiționale.
În funcție de situația de fixare, înălțimea optimă de fixare poate fi obținută cu ajutorul combinației dintre modulul de bază și modulul suplimentar.
În plus, modulul de fixare cu dimensiunea sistemului 50, poate fi combinat cu dimensiunea sistemului 80.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de menținere (M8) 15.000 N
- Forța de menținere (M10) 25.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9
Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
În funcție de situația de fixare, înălțimea optimă de fixare poate fi obținută cu ajutorul combinației dintre modulul de bază și modulul suplimentar.
În plus, modulul de fixare cu dimensiunea sistemului 50, poate fi combinat cu dimensiunea sistemului 80.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de menținere (M8) 15.000 N
- Forța de menținere (M10) 25.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9
Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.