text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corpul bazei din oțel tratat termic.
Fălci de prindere din oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele adiționale UNILOCK cu 5 axe sunt utilizate pentru a crește înălțimea modulelor de bază și a extensiilor adiționale.
În funcție de situația de fixare, înălțimea optimă de fixare poate fi obținută cu ajutorul combinației dintre modulul de bază și modulul suplimentar.
În plus, modulul de fixare cu dimensiunea sistemului 50, poate fi combinat cu dimensiunea sistemului 80.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de menținere (M8) 15.000 N
- Forța de menținere (M10) 25.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem