text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Modul de bază cu 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Formă
B
Tipul de formă
cu siguranță anti-rotire
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
oxidat
D=Diametru
50
H=înălțime
50
Cuplu de strângere max. Nm
10
Dimensiune
Sistemske velikosti 50MM
Forța de tragere kN
10
H1
17,5
SW
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele de bază cu 5 axe UNILOCK, dimensiunea sistemului 50, pot fi adaptate direct la mesele utilajelor cu un sistem perforat de grilaj sau la mesele utilajelor cu caneluri în formă de T, precum și la paleții cu grilaj. În plus, modulul de fixare cu dimensiunea sistemului 50, poate fi combinat cu dimensiunea sistemului 80. Piesele de lucru mai mici pot fi fixate cu ușurință cu ajutorul sistemului modular de fixare.
 
Potrivit pentru sistemul de fixare în punctul zero UNILOCK cu șurub de fixare UNILOCK D=18 mm.
Cu un șurub corespunzătoar de fixare, poate fi montat, de asemenea, direct pe sistemele standard de prindere cu punct zero.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de menținere (M8) 15.000 N
- Forța de menținere (M10) 25.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought