Bolț de centrare 42214-1240
- Pentru poziționarea modulelor de bază pe mesele mașinii
- Poziția modulului de bază este determinată cu ajutorul axului mașinii
- Pentru prinderea în bucșe elastice, pentru poziționarea modulelor
- Suprafețe funcționale șlefuite
- Călit
Unitatea de vânzare
480,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de centrare
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
Dimensiuni
vezi desenul
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Bolțul de prindere pentru centrare poate fi utilizat pentru a poziționa modulele de bază pe mesele mașinilor.
Bolțurile de strângere cu centrare pot fi fixate în mandrinele de prindere. Poziția modulului este definită prin intermediul axului/controlului mașinii.
Poate fi utilizat în suporturile Weldon, Whistle Notch cu crestătură și colier.
Precizia de repetare: < 0,021 mm
Precizia de poziționare: < 0,049 mm
Funcție de absorbție a șocurilor pentru a proteja axul mașinii
Cursă de amortizare: 5,4 mm
Atenție: Dacă se depășește cursa de amortizare de 5,4 mm, mașina poate fi deteriorată.
Bolțurile de strângere cu centrare pot fi fixate în mandrinele de prindere. Poziția modulului este definită prin intermediul axului/controlului mașinii.
Poate fi utilizat în suporturile Weldon, Whistle Notch cu crestătură și colier.
Precizia de repetare: < 0,021 mm
Precizia de poziționare: < 0,049 mm
Funcție de absorbție a șocurilor pentru a proteja axul mașinii
Cursă de amortizare: 5,4 mm
Atenție: Dacă se depășește cursa de amortizare de 5,4 mm, mașina poate fi deteriorată.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.