text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Bolțul de prindere pentru centrare poate fi utilizat pentru a poziționa modulele de bază pe mesele mașinilor.
Bolțurile de strângere cu centrare pot fi fixate în mandrinele de prindere. Poziția modulului este definită prin intermediul axului/controlului mașinii.

Poate fi utilizat în suporturile Weldon, Whistle Notch cu crestătură și colier.
Precizia de repetare: < 0,021mm
Precizia de poziționare: < 0,049mm

Funcție de absorbție a șocurilor pentru a proteja axul mașinii
Cursă de amortizare: 5,4mm
Atenție: Dacă se depășește cursa de amortizare de 5,4mm, mașina poate fi deteriorată.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem