text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK cu 5 axe sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea șuruburilor de fixare pentru prinderea piesei de lucru. Șuruburile de fixare pot fi înșurubate pe piesa de prelucrat și montate împreună pe modulul de bază sau pe modulul suplimentar. Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe piesa de lucru cu ajutorul șuruburilor de umăr (42212, 42213).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem