text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Adaptor cu clichet cu 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
cu siguranță anti-rotire
Materialul corpului de bază
Oțel pentru scule, inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
Materialul componentei
Oțel de călire
Componenta suprafeței
oxidat
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
Dimensiuni
vezi desenul
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp din oțel inoxidabil pentru scule.
Șurub de prindere oțel de călire.
Version
Corpul de bază Suprafețe funcționale călite și rectificate.
Bolț de prindere oxidat. Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Adaptoarele UNILOCK cu piston pe 5 axe sunt potrivite pentru fixarea pieselor de prelucrat care trebuie prelucrate în întregime. Piesele de prelucrat sunt accesibile în mod liber, fără ca marginile să interfereze din cauza elementelor de fixare. Piesele de prelucrat sunt înșurubate de jos pe angrenajul dințat cu ajutorul unui șurub cilindric. Adaptoarele pot fi montate direct pe modulele de bază cu protecție împotriva răsucirii sau, în plus, pe modulul cu extensie H 75 mm cu protecție antirotație.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought