{"product":{"productId":"agid.16429","price":484.15,"name":"Adaptor cu clichet cu 5 axe UNILOCK dimensiune sistem 80 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Corp din oțel inoxidabil pentru scule.
Șurub de prindere oțel de călire.
Șurub de prindere oțel de călire.
Version
Corpul de bază Suprafețe funcționale călite și rectificate.
Bolț de prindere oxidat. Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Bolț de prindere oxidat. Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp din oțel inoxidabil pentru scule.
Șurub de prindere oțel de călire.
Șurub de prindere oțel de călire.
Version
Corpul de bază Suprafețe funcționale călite și rectificate.
Bolț de prindere oxidat. Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Bolț de prindere oxidat. Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Adaptoarele UNILOCK cu piston pe 5 axe sunt potrivite pentru fixarea pieselor de prelucrat care trebuie prelucrate în întregime. Piesele de prelucrat sunt accesibile în mod liber, fără ca marginile să interfereze din cauza elementelor de fixare. Piesele de prelucrat sunt înșurubate de jos pe angrenajul dințat cu ajutorul unui șurub cilindric. Adaptoarele pot fi montate direct pe modulele de bază cu protecție împotriva răsucirii sau, în plus, pe modulul cu extensie H 75 mm cu protecție antirotație.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.