{"product":{"productId":"agid.30492","price":290.27,"name":"Bolțuri de pretensionare cu coadă de rândunică UNILOCK dimensiunea sistemului 80 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Șuruburile de fixare în coadă de rândunică UNILOCK sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare.
Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.
Nu este nevoie de filet pentru a strânge șurubul de fixare, deoarece acest lucru se realizează cu coada de rândunică într-o margine de fixare a piesei de prelucrat.
Se pot obține forțe de menținere de până la 15.000 N.
La strângerea șuruburilor de fixare trebuie respectate următoarele cupluri de strângere:
- Materiale din oțel: 55 Nm.
- Materiale din aluminiu: 17 Nm.
Șurubul de prindere în coadă de rândunică UNILOCK poate fi utilizat numai fără funcția turbo a modulului de fixare.
La înșurubarea de mai multe ori a șuruburilor de fixare în coadă de rândunică (interfață centrată), trebuie respectată alinierea suprafețelor de glisare. În cazul șuruburilor de prindere în coadă de rândunică forma B, placa centrală trebuie aliniată la 90° față de suprafața de glisare.
Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.
Nu este nevoie de filet pentru a strânge șurubul de fixare, deoarece acest lucru se realizează cu coada de rândunică într-o margine de fixare a piesei de prelucrat.
Se pot obține forțe de menținere de până la 15.000 N.
La strângerea șuruburilor de fixare trebuie respectate următoarele cupluri de strângere:
- Materiale din oțel: 55 Nm.
- Materiale din aluminiu: 17 Nm.
Șurubul de prindere în coadă de rândunică UNILOCK poate fi utilizat numai fără funcția turbo a modulului de fixare.
La înșurubarea de mai multe ori a șuruburilor de fixare în coadă de rândunică (interfață centrată), trebuie respectată alinierea suprafețelor de glisare. În cazul șuruburilor de prindere în coadă de rândunică forma B, placa centrală trebuie aliniată la 90° față de suprafața de glisare.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Nu este necesar filet de fixare în piesa de prelucrat.
- Adâncime redusă de instalare datorită cozii despicate.
- Adâncime redusă de instalare datorită cozii despicate.
Scope of delivery
1x șurub de prindere în coadă de rândunică UNILOCK cu șurub de fixare.
Drawing reference
1) Înșurubare simplă, interfață pierdută
2) Înșurubare multiplă, interfață de centrare precisă
a) Unda de testare. Testarea cu bile
b) Bile
c) pentru suprafața glisantă
2) Înșurubare multiplă, interfață de centrare precisă
a) Unda de testare. Testarea cu bile
b) Bile
c) pentru suprafața glisantă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.