text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Modul de bază cu 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
Vario
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
oxidat
B=lățime
98
H=înălțime
125
L=lungime
135
SW = lățimea cheii
6
Cuplu de strângere max. Nm
15
Forța de tragere kN
15
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulul de bază cu 5 axe UNILOCK VARIO permite poziții flexibile la fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare.
Modulul de bază VARIO poate fi fixat prin intermediul șinei din bază cu unul sau două bolțuri de pretensionare UNILOCK. În cazul în care se utilizează două bolțuri de pretensionare, șina este ghidată între bolțurile de pretensionare și poate fi deplasată înainte sau înapoi numai pe direcția bolțurilor de pretensionare. Dacă se utilizează doar un singur bolț de pretensionare UNILOCK, modulul de bază VARIO poate fi rotit liber. Poziția este fixată cu ajutorul șurubului cu cap hexagonal din spate. Acest lucru permite obținerea unor dimensiuni variabile. Acest modul de bază este adesea utilizat ca al treilea sau al patrulea punct de prindere.
Următoarele forțe de fixare sunt posibile cu bolțurile de pretensionare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de fixare (M10) 35.000 N
- Forța de fixare (M12) 50.000 N
- Forța de fixare (M16) 75.000 N
Forța de fixare cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai împreună cu o unitate de schimbare montată în modulul de strângere.

O dimensiune consistentă a bolțurilor de pretensionare pentru sistemul de prindere modular cu 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de prindere cu punct zero garantează o combinație diversă de aplicații posibile.
Technical Data
- Forță de tragere 15 kN.
- Cuplu de strângere 15 Nm.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
Advantages
- Modul de bază reglabil, flexibil.
- Acționare mecanică.
- Poziţionare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de configurare.
Accessory
Șurub de prindere 42208, 42209, 42210, 42211.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought