text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulul de bază cu 5 axe UNILOCK VARIO permite poziții flexibile la fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare. În cazul în care se utilizează două șuruburi de prindere, șina este ghidată între șuruburile de prindere și poate fi deplasată înainte sau înapoi numai pe direcția șuruburilor de prindere. Dacă se utilizează doar un singur șurub de prindere UNILOCK, modulul de bază VARIO poate fi rotit liber. Poziția este fixată cu ajutorul șurubului cu cap hexagonal din spate. Acest lucru permite obținerea unor dimensiuni variabile.

O dimensiune consistentă a bolțurilor de prindere pentru sistemul de prindere modular cu 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de prindere cu punct zero garantează o combinație diversă de aplicații posibile.
Technical Data
- Forță de tragere 15 kN.
- Cuplu de strângere 15 Nm.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
Advantages
- Modul de bază reglabil, flexibil.
- Acționare mecanică.
- Poziţionare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de configurare.
Accessory
Șurub de prindere 42208, 42209, 42210, 42211.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem