text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele de bază cu 5 axe UNILOCK pot fi adaptate direct la mesele utilajelor cu un sistem de grilă perforată sau la mesele utilajelor cu canelură în formă de T, precum și la paleții cu grilă cu o distanță între grile de 40/50 mm, dimensiunea sistemului M12. Potrivite pentru sistemul de fixare în punctul zero UNILOCK cu șuruburile de fixare UNILOCK. Cu un șurub de fixare corespunzător, poate fi montat direct pe sistemele standard de prindere cu punct zero.
Modulul de bază fără suport este deosebit de potrivit pentru o fixare care permite economisirea spațiului.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
On request
Cu siguranță anti-rotire
Drawing reference
1) cu picior
2) fără picior

Descoperiți gama de produse norelem