text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele de bază cu 5 axe UNILOCK DUO cu trei interfețe pentru șuruburile de fixare sunt utilizate pentru suprastructuri stabile și înalte cu piese grele.
În comparație cu modulele rotunde de bază, dimensiunile mai mari generează o suprafață de sprijin mai mare.
Modulele de bază DUO pot fi utilizate cu interfața dublă orientată în jos sau în sus.
Găurile de trecere de pe ambele părți ale formei A permit fixarea suplimentară cu șuruburi cilindrice. Versiunea formei B poate fi fixată alternativ în partea de jos a interfeței duble cu ajutorul unui șurub de fixare.
Ghearele de fixare pot fi atașate marginii laterale de fixare.
Găurile de poziționare permit o poziționare suplimentară.

Pentru înălțări stabile ale menghinei, două module de bază cu 5 axe UNILOCK DUO sunt atașate la masa utilajului cu interfața dublă orientată în partea de jos. Menghinele sunt fixate cu interfața unică orientată în partea de sus.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.

O dimensiune consistentă a șurubului de fixare pentru sistemul modular de fixare pe 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de fixare cu punct zero garantează o gamă largă de aplicații disponibile.
Technical Data
- Forță de tragere 15 kN.
- Cuplu de strângere 15 Nm.
- Repetabilitate ≤ 0,005 mm.
Advantages
- Modul de bază stabil.
- Trei interfețe pentru șuruburi de tensionare.
- Opțiuni flexibile de prindere.
- Acționare mecanică.
- Poziţionare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de configurare.
Accessory
Șurub de prindere 42208, 42209, 42210, 42211.

Descoperiți gama de produse norelem