{"product":{"productId":"agid.27220","price":805,"name":"Plăci de bază UNILOCK CU 5 axe pentru tensiune universală, versiune mare, dimensiune sistem 80 mm"},"currency":"EUR"}
- Element de bază pentru piese de prelucrat mari și grele
- Se poate adapta flexibil la piesa de prelucrat
- Adaptabil la mesele mașinilor cu sistem cu grilă perforată sau versiune cu caneluri în T.
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Note
Plăcile de bază UNILOCK cu 5 axe pentru fixare universală se potrivesc pe mesele ale utilajelor cu sistem de grilă perforată sau în formă de fantă în T, precum și pe paleți cu grilă. Dispunerea canelurilor de fixare permite o adaptare flexibilă la piesa de lucru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.