text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
5-Axis baseplate
Version 1
for general clamping
Version 2
small version
Main material
mild steel
B=Width
235
H=Height
50
L=Length
235
Fastening hole
max. M24
Size
SYSTEM SIZE 80MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Note
Plăcile de prindere UNILOCK cu 5 axe pentru fixare universală se potrivesc pe mesele ale utilajelor cu sistem de grilă perforată sau în formă de fantă în T, precum și pe paleți cu grilă. Datorită designului robust, aceste înălțimi sunt ideale ca element de bază pentru piesele de lucru mari și grele. Dispunerea canelurilor de fixare permite o adaptare flexibilă la piesa de lucru și la masa utilajului.
Se pot obține distanțe mai mari între fantele în formă de T cu o versiune mai mare.
În versiunea mică, canelurile de fixare sunt deschise pentru o mai bună îndepărtare a așchiilor.
Advantages
Structură de bază stabilă pentru fixarea modulelor de bază cu 5 axe pentru tensionarea pieselor de prelucrat mari și grele.
Fixarea rapidă a plăcilor de prindere datorită numărului mare a canelurilor de fixare de pe masa mașinii.
Poziționarea flexibilă a pieselor de prelucrat pe masa mașinii.
Drawing reference
Forma GA: variantă mare
Forma KA: variantă mică
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem