text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Zetrierspanner SOLIDBolt
Main material
steel
Surface finish body
hardened
B=Width
150
H=Height
99
L=Length
160
B1
125
Clamping force kN
20
H1
67
H2
85
H3
96
Holding force F kN
60
L1 max.
155
L2 max.
90
L3
96
Max. tightening torque on SW1 Nm
45
Max. tightening torque on SW2 Nm
100
SW1
8
SW2
15
Size
96
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Clemă de centrare pentru 5 axe cu tehnologie integrată cu punct zero.
Material
Oțel.
Version
călit.
Technical Data
Precizia de poziționare: ± 0,02 mm.
Precizia poziționării sistemului cu punct zero: 0,005 mm.


Forța de strângere specificată se referă la strângerea piesei de lucru.
Forța de fixare specificată se referă la sistemul cu punct zero.
Drawing reference
1) SOLIDBolt
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem