Dispozitiv de aliniere SOLIDBolt oțel întărit 42826-080
Unitatea de vânzare
453,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de aliniere
Varianta 1
SOLIDBolt
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
L=lungime
125
Dimensiune
80
UNSPSC Code
31162802
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
Oțel.
Version
călit.
Note
Pregătit pentru cercuri de găuri de 80 și 95 mm.
Sistem cu punct zero Ø 80: 42826-080.
Sistem cu punct zero Ø 95: 42826-095.
Sistem cu punct zero Ø 80: 42826-080.
Sistem cu punct zero Ø 95: 42826-095.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.